Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 137,0517 TL |
250 - 499 | 78,3153 TL |
500 + | 55,9394 TL |
Diş Boyutu | M6 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 35.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.378 in |
Saplama Malzemesi | Steel |
Düğme Çapı | 40.0 mm |
Düğme Çapı | 1.575 in |
Kulak Sayısı | 4 |
Montaj Tipi | Dişli Saplama |
Renk | Black |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Düğme Malzemesi | PA |
Bağlantı Biçimi | Stud |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin