Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 2.757,66 TL |
Diş Boyutu | 8 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 38.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.496 in |
Saplama Malzemesi | Galvanized Steel |
Düğme Çapı | 308.0 mm |
Düğme Çapı | 12.126 in |
Kulak Sayısı | 4 |
Montaj Tipi | Dişi |
Renk | Black |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Düğme Malzemesi | PA |
Bağlantı Biçimi | Dişli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin