Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.695,9131 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çubuk Altı Yükseklik | 50.8 mm |
---|---|
Çubuk Altı Yükseklik | 2 in |
Toplam Uzunluk | 178.0 mm |
Toplam Uzunluk | 7.008 in |
Tutma Gücü | 450.0 kg |
Tutma Gücü | 992.1 lbs |
Toplam Yükseklik | 220.0 mm |
Toplam Yükseklik | 8.661 in |
Tam Malzeme | Steel |
Çubuk Tipi | U-Bar |
Taban Tipi | Flanged |
Kulp Yönelimi | Dikey |
Handle Type | Düz Tutamak |
Tutamak Rengi | Red |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin