Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
30 - 149 | 28,078 TL |
150 - 299 | 16,0445 TL |
300 + | 11,4604 TL |
Kafa Yüksekliği | 5.0 mm |
---|---|
Kafa Yüksekliği | 0.197 in |
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı | 1.0 mm |
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı | 0.039 in |
Azami Uyumlu Et Kalınlığı | 3.0 mm |
Azami Uyumlu Et Kalınlığı | 0.118 in |
Dişli Merkez | Hayır |
Renk | Black |
Bitir | Eroded |
Tam Malzeme | Polyethylene |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin