Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 - 99 | 75,5284 TL |
100 - 199 | 43,1591 TL |
200 + | 30,8279 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
---|---|
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Bitir | Eroded |
Renk | Black |
Kafa Biçimi | Rectangular |
Dişli Merkez | Hayır |
Kafa Yüksekliği | 8.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.315 in |
Kafa Uzunluğu | 100.0 mm |
Kafa Uzunluğu | 3.937 in |
Kafa Genişliği | 50.0 mm |
Kafa Genişliği | 1.969 in |
Eklenti Yüksekliği | 18.5 mm |
Eklenti Yüksekliği | 0.728 in |
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin