Menü Arama

Boru Eklentisi Rectangular 30.0 mm 15.0 mm Grey

Yiv tasarımlı dikdörtgen eklenti. Dikdörtgen boruların en yaygın boy ve kalibreleri için uygundur. Zarif bir görünüm sunarken tüpün iç kısmını kir ve diğer kirleticilerin girmesine karşı korur.
Ürün kodu:

111408

148 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 6,1101 TL
1000 + 2,9394 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

611,01 TL

100 x 6,1101 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bağlantı Biçimi Push Fit
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Bitir Polished
Renk Grey
Kafa Biçimi Rectangular
Dişli Merkez Hayır
Kafa Yüksekliği 5.0 mm
Kafa Uzunluğu 30.0 mm
Kafa Genişliği 15.0 mm
Eklenti Yüksekliği 11.5 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin