Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 16,1285 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
---|---|
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Bitir | Eroded |
Renk | Grey |
Kafa Biçimi | Rectangular |
Dişli Merkez | Hayır |
Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
Kafa Uzunluğu | 30.0 mm |
Kafa Uzunluğu | 1.181 in |
Kafa Genişliği | 20.0 mm |
Kafa Genişliği | 0.787 in |
Eklenti Yüksekliği | 12.0 mm |
Eklenti Yüksekliği | 0.472 in |
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin