Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tam Malzeme | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Aksesuar Tipi | Tezgah Paneli |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 70.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 2.756 in |
Delik Çapı | 2.9 mm |
Delik Çapı | 0.114 in |
Görüntülenebilir Ekran Uzunluğu | 92.0 mm |
Görüntülenebilir Ekran Uzunluğu | 3.622 in |
Toplam Genişlik | 117.0 mm |
Toplam Genişlik | 4.606 in |
Toplam Uzunluk | 117.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.606 in |
İç Uzunluk | 99.5 mm |
İç Uzunluk | 3.917 in |
İç Genişlik | 99.5 mm |
İç Genişlik | 3.917 in |
Renk | Clear |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Toplam Kalınlık | 11.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.433 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin