Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 2.887,6152 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asgari Kelepçe Genişliği | 1.0 mm |
---|---|
Asgari Kelepçe Genişliği | 0.039 in |
Azami Kelepçe Genişliği | 1.5 mm |
Azami Kelepçe Genişliği | 0.059 in |
Toplam Uzunluk | 20.0 m |
Toplam Uzunluk | 65.617 ft |
Toplam Yükseklik | 15.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.591 in |
Kavrama Aralığı | 1.0 - 1.5 mm |
Kavrama Aralığı | 0.039 - 0.059 in |
Tip | Balonlu |
Dahil | 20.0 m roll |
GTIP Numarası | 4016999790 |
Rulo Uzunluğu | 20.0 m |
Rulo Uzunluğu | 65.617 ft |
Yönelim | Üst |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin