Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
140 - 999 | 5,9763 TL |
1000 - 1399 | 3,415 TL |
1400 + | 2,4392 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 4.0 mm |
---|---|
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 0.157 in |
Kafa Çapı | 10.0 mm |
Kafa Çapı | 0.394 in |
Mafsal Çapı | 4.6 mm |
Mafsal Çapı | 0.181 in |
Diş Çapı | 4.6 mm |
Diş Çapı | 0.181 in |
Diş Boyutu | M7 |
Diş Uzunluğu | 50.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.969 in |
Toplam Uzunluk | 50.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.969 in |
Malzeme | Steel |
Bitir | Zinc Plated |
Vida Tipi | Confirmat Vida |
Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
Sürüş Tipi | Altıgen Tahrikli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin