Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
300 - 1999 | 3,5548 TL |
2000 - 2999 | 2,0313 TL |
3000 + | 1,4509 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 3.0 mm |
---|---|
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 0.118 in |
Kafa Çapı | 7.2 mm |
Kafa Çapı | 0.283 in |
Mafsal Çapı | 3.3 mm |
Mafsal Çapı | 0.13 in |
Diş Çapı | 7.2 mm |
Diş Çapı | 0.283 in |
Diş Boyutu | M5 |
Diş Uzunluğu | 30.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.181 in |
Toplam Uzunluk | 40.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.575 in |
Malzeme | Steel |
Bitir | Zinc Plated |
Vida Tipi | Confirmat Vida |
Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
Sürüş Tipi | Altıgen Tahrikli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin