Menü Arama

UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Yellow

A high security Bolt Seal features impact resistance and evidence of tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Ürün kodu:

1222576

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 35,0122 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

8.753,05 TL

250 x 35,0122 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Sınıflandırma Yüksek Güvenlikli Mühür
Conta Tipi Cıvata Mühürü
Tip Engel Mühürü
Sökülebilirlik Kesici alet gerektirir
Kilitleme Mekanizması Metal Eklenti
Renk Yellow
Malzeme PP
Silindir Malzemesi ABS Base;Polycarbonate Cover
Pim Malzemesi Steel
Eklenti Malzemesi Steel
Gövde Çapı 10.0 mm
Kafa Çapı 24.0 mm
Pim Uzunluğu 80.0 mm
Kullanılabilir Uzunluk 44.0 mm
Toplam Uzunluk 87.0 mm
Asgari Gerilme Direnci 1020 kg-f
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin