Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 30,0956 TL |
Sınıflandırma | Yüksek Güvenlikli Mühür |
---|---|
Conta Tipi | Cıvata Mühürü |
Tip | Engel Mühürü |
Sökülebilirlik | Kesici alet gerektirir |
Kilitleme Mekanizması | Metal Eklenti |
Renk | Blue |
Malzeme | Steel |
Silindir Malzemesi | ABS |
Pim Malzemesi | Steel |
Eklenti Malzemesi | Steel |
Gövde Çapı | 12.6 mm |
Gövde Çapı | 0.496 in |
Kafa Çapı | 24.0 mm |
Kafa Çapı | 0.945 in |
Pim Uzunluğu | 78.5 mm |
Pim Uzunluğu | 3.091 in |
Kullanılabilir Uzunluk | 48.9 mm |
Kullanılabilir Uzunluk | 1.925 in |
Toplam Uzunluk | 88.0 mm |
Toplam Uzunluk | 3.465 in |
Asgari Gerilme Direnci | 1350 kg-f |
Asgari Gerilme Direnci | 2976.241 lbf |
GTIP Numarası | 8309909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin