Menü Arama

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Red

A high security Bolt Seal features impact resistance and evidence of tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Ürün kodu:

1222243

Üretimde For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 30,0956 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

7.523,90 TL

250 x 30,0956 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Sınıflandırma Yüksek Güvenlikli Mühür
Conta Tipi Cıvata Mühürü
Tip Engel Mühürü
Sökülebilirlik Kesici alet gerektirir
Kilitleme Mekanizması Metal Eklenti
Renk Red
Malzeme Steel
Silindir Malzemesi ABS
Pim Malzemesi Steel
Eklenti Malzemesi Steel
Gövde Çapı 12.6 mm
Kafa Çapı 24.0 mm
Pim Uzunluğu 78.5 mm
Kullanılabilir Uzunluk 39.8 mm
Toplam Uzunluk 90.4 mm
Asgari Gerilme Direnci 1350 kg-f
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin