Menü Arama

HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Steel Green

A high security Bolt Seal features impact resistance and evidence of tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Ürün kodu:

1222240

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 23,7292 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 3000

Toplam fiyat:

5.932,30 TL

250 x 23,7292 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Sınıflandırma Yüksek Güvenlikli Mühür
Conta Tipi Cıvata Mühürü
Tip Engel Mühürü
Sökülebilirlik Kesici alet gerektirir
Kilitleme Mekanizması Metal Eklenti
Renk Green
Malzeme Steel
Silindir Malzemesi ABS
Pim Malzemesi Steel
Eklenti Malzemesi Steel
Gövde Çapı 8.0 mm
Kafa Çapı 18.0 mm
Pim Uzunluğu 76.0 mm
Kullanılabilir Uzunluk 48.9 mm
Toplam Uzunluk 88.0 mm
Asgari Gerilme Direnci 1350 kg-f
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin