Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,371 TL |
5000 - 19999 | 3,034 TL |
20000 + | 2,7304 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yuva Diş Uzunluğu | 9.5 mm |
---|---|
Yuva Diş Uzunluğu | 0.374 in |
Diş Uzunluğu | 19.1 mm |
Diş Uzunluğu | 0.752 in |
Diş Boyutu | #8/32 |
Renk | Transparent |
Malzeme | PC |
Kafa Çapı | 10.3 mm |
Kafa Çapı | 0.406 in |
Kafa Yüksekliği | 2.4 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.094 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Vida Tipi | Kitap Vidası - Erkek |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin