Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 5,2991 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Uzunluğu | 25.0 mm |
---|---|
Diş Uzunluğu | 0.984 in |
Diş Boyutu | M5 |
Renk | Black |
Malzeme | Nylon |
Kafa Çapı | 14.0 mm |
Kafa Çapı | 0.551 in |
Kafa Yüksekliği | 2.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.098 in |
Diş Standardı | Metrik |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
Vida Tipi | Kitap Vidası - Erkek |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin