Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 499 | 9,3664 TL |
500 - 999 | 5,698 TL |
1000 + | 4,1667 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yuva Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
---|---|
Yuva Diş Uzunluğu | 0.315 in |
Diş Uzunluğu | 5.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.197 in |
Diş Boyutu | M4 |
Renk | White |
Malzeme | HDPE |
Kafa Çapı | 12.0 mm |
Kafa Çapı | 0.472 in |
Kafa Yüksekliği | 2.6 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.102 in |
Diş Standardı | Metrik |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
Vida Tipi | Cilt Vidası Seti |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin