Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 + | 597,3107 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Grey |
---|---|
Tam Malzeme | AISI 304 Stainless Steel |
Kulp Biçimi | Angled Arm |
Montaj Tipi | Dişli Eklenti |
Taban Çapı | 20.0 mm |
Taban Çapı | 0.787 in |
Taban Yüksekliği | 15.0 mm |
Taban Yüksekliği | 0.591 in |
Toplam Yükseklik | 32.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.26 in |
Diş Uzunluğu | 15.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.591 in |
Kulp Uzunluğu | 59.5 mm |
Kulp Uzunluğu | 2.343 in |
Diş Boyutu | M10 |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin