Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 + | 335,4739 TL |
Renk | Grey |
---|---|
Tam Malzeme | Blue Passivated Steel |
Kulp Biçimi | Angled Arm |
Montaj Tipi | Dişli Eklenti |
Taban Çapı | 32.0 mm |
Taban Çapı | 1.26 in |
Taban Yüksekliği | 25.0 mm |
Taban Yüksekliği | 0.984 in |
Toplam Yükseklik | 58.5 mm |
Toplam Yükseklik | 2.303 in |
Diş Uzunluğu | 25.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.984 in |
Kulp Uzunluğu | 119.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 4.685 in |
Diş Boyutu | M16 |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin