Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 + | 213,8584 TL |
Renk | Grey |
---|---|
Tam Malzeme | Blue Passivated Steel |
Kulp Biçimi | Angled Arm |
Montaj Tipi | Dişli Eklenti |
Taban Çapı | 25.0 mm |
Taban Çapı | 0.984 in |
Taban Yüksekliği | 19.0 mm |
Taban Yüksekliği | 0.748 in |
Toplam Yükseklik | 46.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.811 in |
Diş Uzunluğu | 19.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.748 in |
Kulp Uzunluğu | 95.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 3.74 in |
Diş Boyutu | M12 |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin