Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Tip 1 MDLSPK1. Çift kilitli devre kartı desteği, iki kartı istenen mesafede alet kullanmadan sıkıca istifleeyerek kurulum süresinden tasarruf sağlar. Doğal Naylon 6/6, RMS-01 ile mamuldür.
Ürün kodu:

MDLSPK1-04M-01

Üretimde For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,8887 TL
5000 - 9999 5,3904 TL
10000 + 5,1186 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.888,70 TL

1000 x 5,8887 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
Gövde Çapı 4.6 mm
Delik Çapı A 2.5 mm
Delik Çapı B 2.5 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 4.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin