Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

Tip 2 MDLSP2. Çift kilitli devre kartı desteği, iki kartı istenen mesafede alet kullanmadan sıkıca istifleeyerek kurulum süresinden tasarruf sağlar. UL94 V-0 standardına uygun doğal Naylon 6/6, RMS-19 ile mamuldür.
Ürün kodu:

MDLSP2-06M-19

2958 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,824 TL
5000 - 9999 6,3031 TL
10000 + 5,9385 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.824,00 TL

1000 x 6,824 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
Gövde Çapı 4.6 mm
Delik Çapı A 3.5 mm
Delik Çapı B 3.5 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin