Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,7719 TL |
5000 - 9999 | 6,1988 TL |
10000 + | 5,8864 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası |
Gövde Çapı | 4.6 mm |
Gövde Çapı | 0.181 in |
Delik Çapı A | 3.5 mm |
Delik Çapı A | 0.138 in |
Delik Çapı B | 3.5 mm |
Delik Çapı B | 0.138 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 3.0 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.118 in |
Ara Parça Uzunluğu | 4.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.157 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin