Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 31.7 mm PA UL94 V-0 Natural

TİP 7 LCBS-7. Aletsiz kurulan, kilitli BDK desteğiyle uygulamanızda gerekli güvenliği sağlayın. Kanatlı taban daha fazla denge sağlar. UL94 V-0 standardına uygun doğal Naylon 6/6, RMS-19 ile mamuldür.
Ürün kodu:

LCBS-7-20-19

5998 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,6779 TL
5000 - 9999 5,4176 TL
10000 + 5,1416 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.677,90 TL

1000 x 5,6779 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Duy Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Gövde Çapı 7.1 mm
Delik Çapı A 4.0 mm
Delik Çapı B 4.8 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 5.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 31.7 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin