Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 4,7888 TL |
5000 - 9999 | 4,3099 TL |
10000 + | 3,8788 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası |
Gövde Çapı | 4.4 mm |
Gövde Çapı | 0.173 in |
Delik Çapı A | 2.5 mm |
Delik Çapı A | 0.098 in |
Delik Çapı B | 2.5 mm |
Delik Çapı B | 0.098 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 2.0 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.079 in |
Ara Parça Uzunluğu | 4.8 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.189 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin