Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 20,2078 TL |
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kilitsiz Çift Tırnak Parça |
B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Çift Tırnak Parçası |
Delik Çapı A | 3.8 mm |
Delik Çapı A | 0.15 in |
Delik Çapı B | 3.8 mm |
Delik Çapı B | 0.15 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 3.6 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.142 in |
Ara Parça Uzunluğu | 28.5 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 1.122 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin