Menü Arama

Çeyrek Tur Kilitler - Paco Topuz

Stokta

Paco tarz popuzlu Çeyrek Tur Kilit. Krom kaplama ve Kauçuk contalı Çelik mil. Gövde: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Bu kilitler elektrik panelleri veya makine kapakları gibi uygulamalar için uygundur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Satın Al
47 Stokta
28.5 mm
4554 Stokta
26.5 mm
150 Stokta
14.5 mm
195 Stokta
18.5 mm
244 Stokta
24.5 mm
200 Stokta
8.5 mm
Quarter Turn Lock - Paco Knob

16247M


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Tip
    Paco
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn Lock - Paco Knob

16236M


Stok Seviyeleri
4554 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Tip
    Paco
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn Lock - Paco Knob

16238M


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Tip
    Paco
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn Lock - Paco Knob

16230M


Stok Seviyeleri
195 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Tip
    Paco
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn Lock - Paco Knob

16234M


Stok Seviyeleri
244 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Tip
    Paco
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit - Paco Topuz

16260


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Tip
    Paco
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm