Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 14,311 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 14.0 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.551 in |
Kafa Çapı | 14.2 mm |
Kafa Çapı | 0.559 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 4.5 - 6.0 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.177 - 0.236 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.0 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.236 in |
Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı | 6.0 mm | 0.236 in |
Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı | 6.0 mm | 0.236 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Oluk Boyutu | 1.8 mm |
Oluk Boyutu | 1.8 mm |
Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
Perçin Tipi | Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları |
Sürüş Tipi | Çapraz Oyuklu Tahrik |
Delik Şekli | Round |
Perçin Bağlantı Stili | Çeyrek Tur |
Tam Malzeme | Polyoxymethylene |
Renk | Black |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | Style 6 |
Hazır Kurulu Perçin | Hayır |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin