Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 7,444 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Yüksekliği | 2.4 mm |
---|---|
Taban Yüksekliği | 0.094 in |
Taban Dış Çapı | 9.1 mm |
Taban Dış Çapı | 0.358 in |
Flanş Yüksekliği | 1.6 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.063 in |
Flanş Dış Çapı | 15.7 mm |
Flanş Dış Çapı | 0.618 in |
İç Çap | 8.1 mm |
İç Çap | 0.319 in |
Kalınlık | 4.0 mm |
Kalınlık | 0.157 in |
Renk | Natural |
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | M8 |
Somunu Tipi | Insulator Washer |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin