Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 2,9294 TL |
5000 - 19999 | 2,6367 TL |
20000 + | 2,3728 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Yüksekliği | 4.0 mm |
---|---|
Taban Yüksekliği | 0.157 in |
Taban Dış Çapı | 8.0 mm |
Taban Dış Çapı | 0.315 in |
Flanş Yüksekliği | 1.5 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.059 in |
Flanş Dış Çapı | 12.2 mm |
Flanş Dış Çapı | 0.48 in |
İç Çap | 6.1 mm |
İç Çap | 0.24 in |
Kalınlık | 1.5 mm |
Kalınlık | 0.059 in |
Renk | Natural |
Somunu Tipi | Omuzlu Pul |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin