Menü Arama

Havşalı İzolasyon Pulu 5.1 mm 12.4 mm 4.8 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Ürün kodu:

083050200001

8881 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 8,4218 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.210,90 TL

500 x 8,4218 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 2.0 mm
Taban Dış Çapı 6.9 mm
Flanş Yüksekliği 2.8 mm
Flanş Dış Çapı 12.4 mm
İç Çap 5.1 mm
Kalınlık 4.8 mm
Renk Natural
Somunu Tipi Insulation Sleeve
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin