Orta Çekmece Üstü Esnek Sürgüler alçak profillidir ve tutucu gizli olup, bu tasarım özelliğini desteklemek üzere sürgünün altına tespit edilir. Kulbun siyah kauçuktan mamul olması korozyondan korunmasını sağlar; standart M4 vidalarla (teslimat dışı) vidalarla tespit edilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2512 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
34000135 | 201 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
Üretimde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
1.239,0186 TL - 1.486,8224 TL | Üretimde |
3.252 in
82.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin