Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2 - 5 | 1.017,4364 TL |
6 + | 726,7403 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kapalı Uzunluk | 400.0 mm |
---|---|
Kapalı Uzunluk | 15.748 in |
Uzatılmış Boy | 808.0 mm |
Uzatılmış Boy | 31.811 in |
Toplam Yükseklik | 12.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.5 in |
Toplam Genişlik | 45.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.772 in |
Toplam Uzunluk | 800.0 mm |
Toplam Uzunluk | 31.496 in |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Uzunluk | 400.0 mm |
Uzunluk | 15.748 in |
Ray Sürgü | 400.0 mm |
Ray Sürgü | 15.748 in |
Ray Sürgü Yönü | Tek Yönlü |
Sökme Yöntemi | Önden Sökümlü |
Özel Nitelikler | Sold In Pairs |
Tam Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin