Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
6 + | 665,6529 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kapalı Uzunluk | 300.0 mm |
---|---|
Kapalı Uzunluk | 11.811 in |
Uzatılmış Boy | 605.0 mm |
Uzatılmış Boy | 23.819 in |
Toplam Yükseklik | 12.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.5 in |
Toplam Genişlik | 45.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.772 in |
Toplam Uzunluk | 600.0 mm |
Toplam Uzunluk | 23.622 in |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Uzunluk | 300.0 mm |
Uzunluk | 11.811 in |
Ray Sürgü | 300.0 mm |
Ray Sürgü | 11.811 in |
Ray Sürgü Yönü | Tek Yönlü |
Sökme Yöntemi | Önden Sökümlü |
Özel Nitelikler | Sold In Pairs |
Tam Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin