Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 5 | 1.079,9959 TL |
6 + | 771,4256 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kapalı Uzunluk | 450.0 mm |
---|---|
Kapalı Uzunluk | 17.717 in |
Uzatılmış Boy | 781.0 mm |
Uzatılmış Boy | 30.748 in |
Toplam Yükseklik | 12.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.5 in |
Toplam Genişlik | 35.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.378 in |
Toplam Uzunluk | 781.0 mm |
Toplam Uzunluk | 30.748 in |
Yük Kapasitesi | 34.0 kg |
Yük Kapasitesi | 34.0 kg |
Uzunluk | 450.0 mm |
Uzunluk | 17.717 in |
Ray Sürgü | 331.0 mm |
Ray Sürgü | 13.031 in |
Ray Sürgü Yönü | Tek Yönlü |
Özel Nitelikler | Sold In Pairs |
Tam Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 8302420090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin