Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 993,0646 TL |
5 - 9 | 943,3612 TL |
10 + | 893,749 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kapalı Uzunluk | 350.0 mm |
---|---|
Kapalı Uzunluk | 13.78 in |
Uzatılmış Boy | 700.0 mm |
Uzatılmış Boy | 27.559 in |
Toplam Yükseklik | 12.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.5 in |
Toplam Genişlik | 35.8 mm |
Toplam Genişlik | 1.409 in |
Toplam Uzunluk | 700.0 mm |
Toplam Uzunluk | 27.559 in |
Yük Kapasitesi | 25.0 kg |
Yük Kapasitesi | 25.0 kg |
Uzunluk | 350.0 mm |
Uzunluk | 13.78 in |
Ray Sürgü Yönü | Tam uzama |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Tam Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin