Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 5.598,8602 TL |
5 - 9 | 5.318,9126 TL |
10 + | 5.038,9651 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kapalı Uzunluk | 600.0 mm |
---|---|
Kapalı Uzunluk | 23.622 in |
Uzatılmış Boy | 1203.0 mm |
Uzatılmış Boy | 47.362 in |
Toplam Yükseklik | 13.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.512 in |
Toplam Genişlik | 45.4 mm |
Toplam Genişlik | 1.787 in |
Toplam Uzunluk | 603.0 mm |
Toplam Uzunluk | 23.74 in |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Uzunluk | 600.0 mm |
Uzunluk | 23.622 in |
Ray Sürgü Yönü | Tam uzama |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin