Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2 + | 926,8253 TL |
Renk | Black |
---|---|
Bitir | Powder Coated |
Kulp Malzemesi | Alüminyum |
Kulp Biçimi | U |
Montaj Tipi | Dişi |
Montaj Deliği Mesafesi | 160.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 6.299 in |
Toplam Yükseklik | 54.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.126 in |
Toplam Genişlik | 57.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.244 in |
Kulp Biçimi | 35° Angle/Oval Bar |
Diş Boyutu | M8 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin