Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 197,3196 TL |
50 - 99 | 112,7541 TL |
100 + | 80,5386 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Uzunluğu | 93.4 mm |
---|---|
Taban Uzunluğu | 3.677 in |
Montaj Deliği Mesafesi | 93.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 3.661 in |
Toplam Yükseklik | 35.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.378 in |
Toplam Uzunluk | 120.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.724 in |
Çubuk Ucu Malzemesi | PA |
Tutamak Rengi | Black |
Kulp Malzemesi | PA |
Kulp Biçimi | Flat Bar |
Handle Type | Köprü Tutamağı |
Montaj Tipi | Düz Delik |
Diş Boyutu | M6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin