Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 24 | 926,3671 TL |
25 - 49 | 529,3526 TL |
50 + | 378,109 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Uzunluğu | 156.0 mm |
---|---|
Taban Uzunluğu | 6.142 in |
Taban Genişliği | 34.0 mm |
Taban Genişliği | 1.339 in |
Montaj Deliği Mesafesi | 132.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 5.197 in |
Toplam Yükseklik | 56.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.205 in |
Toplam Uzunluk | 160.0 mm |
Toplam Uzunluk | 6.299 in |
Çubuk Ucu Malzemesi | PA |
Tutamak Rengi | Black |
Kulp Malzemesi | PA |
Kulp Biçimi | Rectangular Bar |
Handle Type | Köprü Tutamağı |
Montaj Tipi | Dişli Eklenti |
Diş Boyutu | M10 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin