Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Genişliği | 8.5 mm |
---|---|
Taban Genişliği | 0.335 in |
Montaj Deliği Çapı | 2.4 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.094 in |
Montaj Deliği Mesafesi | 28.5 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 1.122 in |
Toplam Yükseklik | 27.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.063 in |
Toplam Uzunluk | 35.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.378 in |
Renk | Black |
Tutamak Rengi | Black |
Kulp Malzemesi | PA6 GFR30 |
Kulp Biçimi | Pull Handle |
Malzeme | PA6 GFR30 |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Diş Boyutu | M2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin