Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 907,2658 TL |
Kulp Malzemesi | Alüminyum |
---|---|
Kulp Son Katı | No Finish |
Tutamak Rengi | Black |
Handle Type | Yivli Tutacak Çubuğu |
Kulp Biçimi | U |
Montaj Tipi | Dişli Eklenti |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Diş Boyutu | M8 |
Montaj Deliği Mesafesi | 300.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 11.811 in |
Kulp Uzunluğu | 300.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 11.811 in |
Kavrama Yüksekliği | 42.0 mm |
Kavrama Yüksekliği | 42.0 mm |
Standart | DIN |
GTIP Numarası | 7616999099 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin