Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 6.167,1416 TL |
3 - 4 | 3.524,0809 TL |
5 + | 2.517,2006 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kulp Malzemesi | Alüminyum |
---|---|
Tutamak Rengi | Black |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Diş Boyutu | Non Threaded |
Montaj Deliği Mesafesi | 200.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 7.874 in |
Montaj Deliği Çapı | 8.5 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.335 in |
Kulp Uzunluğu | 230.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 9.055 in |
Kavrama Yüksekliği | 32.5 mm |
Kavrama Yüksekliği | 32.5 mm |
Standart | RoHs |
Standart | REACH |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin