Miktar | Birim fiyatı |
---|
Kulp Malzemesi | Zinc Alloy |
---|---|
Kulp Son Katı | Powder Coated |
Tutamak Rengi | Black |
Kulp Biçimi | U |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Diş Boyutu | M4 |
Montaj Deliği Mesafesi | 96.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 3.78 in |
Kulp Uzunluğu | 96.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 3.78 in |
Kavrama Yüksekliği | 23.5 mm |
Kavrama Yüksekliği | 23.5 mm |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin