Miktar | Birim fiyatı |
---|
Renk | Black |
---|---|
Kulp Biçimi | Bridge |
Montaj Tipi | Ön Montaj Havşalı Delik |
Taban Genişliği | 25.0 mm |
Taban Genişliği | 0.984 in |
Kulp Uzunluğu | 152.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 5.984 in |
Montaj Deliği Mesafesi | 152.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 5.984 in |
Toplam Yükseklik | 53.5 mm |
Toplam Yükseklik | 2.106 in |
Toplam Uzunluk | 173.0 mm |
Toplam Uzunluk | 6.811 in |
Diş Çapı | 6.8 mm |
Diş Çapı | 0.268 in |
Kulp Son Katı | No Finish |
Kulp Malzemesi | %30 GFR PA 6 |
Kulp Biçimi | Rectangular Bar |
Tutamak Rengi | Black |
Standartlar | DIN |
Teknik özellikler | DIN-EN ISO 1043-1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin