Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Montaj Deliği Merkez Mesafesi | 600.0 mm |
Montaj Deliği Merkez Mesafesi | 600.0 mm |
Montaj Deliği Çapı | 8.5 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.335 in |
Montaj Deliği Mesafesi | 16.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 0.63 in |
Toplam Yükseklik | 107.0 mm |
Toplam Yükseklik | 4.213 in |
Toplam Uzunluk | 632.0 mm |
Toplam Uzunluk | 24.882 in |
Renk | Black |
Tam Malzeme | %30 Cam Elyaf Poliamid 6; Çelik |
Tutamak Rengi | Black |
Kulp Malzemesi | Steel |
Kulp Biçimi | Round Bar |
Kulp Biçimi | Bridge, Grab Handle |
Standartlar | DIN |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin