Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 399,8725 TL |
50 + | 285,6233 TL |
Montaj Deliği Çapı | 8.0 mm |
---|---|
Montaj Deliği Çapı | 0.315 in |
Montaj Deliği Mesafesi | 20.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 0.787 in |
Toplam Yükseklik | 55.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.165 in |
Renk | Black |
Tam Malzeme | %30 Cam Elyaf Poliamid 6 |
Tutamak Rengi | Black |
Kulp Malzemesi | Nylon |
Kulp Biçimi | Round Bar |
Kulp Biçimi | Square Grip/Rectangular Bar |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin