Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 3,3855 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Çekip Sıkıştırmalı Mühür |
Tip | PrimeLock |
Sökülebilirlik | Non tear-off |
Kilitleme Mekanizması | Single Moulded Seal |
Kayış Malzemesi | Polypropylene |
Renk | Yellow |
Etiket Genişliği | 20.0 mm |
Etiket Genişliği | 0.787 in |
Etiket Uzunluğu | 50.0 mm |
Etiket Uzunluğu | 1.969 in |
Kayış Uzunluğu | 300.0 mm |
Kayış Uzunluğu | 11.811 in |
Toplam Uzunluk | 350.0 mm |
Toplam Uzunluk | 13.78 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin