Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 1,9365 TL |
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Çekip Sıkıştırmalı Mühür |
Tip | LightLock |
Sökülebilirlik | Koparma kulakçığı |
Kilitleme Mekanizması | Polypropylene |
Kayış Malzemesi | PP |
Renk | Yellow |
Etiket Genişliği | 21.3 mm |
Etiket Genişliği | 0.839 in |
Etiket Uzunluğu | 33.5 mm |
Etiket Uzunluğu | 1.319 in |
Kayış Uzunluğu | 220.0 mm |
Kayış Uzunluğu | 8.661 in |
Toplam Uzunluk | 253.5 mm |
Toplam Uzunluk | 9.98 in |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin